MICRO SWITCH ETシリーズ トグルスイッチは、電気的ラッチング機構を備えた特殊タイプのトグルスイッチです。ラッチング機構(スイッチ内にある内部ソレノイド)は、いったんトグルスイッチが手動で起動された後、モーメンタリスイッチ接点を閉じた状態に保持するよう設計されています。補助用または遠隔用の接点は、スイッチのソレノイド回路を開き、トグルレバー機構を解除し、その一方で閉じた状態に保持されていたスイッチ接点を開きます。
様々なアプリケーションを実現するために、ETトグルスイッチは、最大4極、2つまたは3つのトグルレバー位置、レバーロックの有無から選択できます。大部分のETシリーズトグルスイッチは、一般的な直径15/32インチの穴に取り付けられます。ETトグルスイッチは軍用規格SAE AS55941に適合して設計されており、多くのスイッチが軍用適格です。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCHETシリーズ 磁力保持型トグルスイッチ | データシート | 英語 | 697KB |
---|---|---|---|
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | アクション | 端子 | アンペアおよび電圧定格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25ET1-6 | 電気保持型、2 ポジション | リード線 | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET1-S | 電気保持型、2 ポジション | ねじ | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET1-T | 電気保持型、2 ポジション | はんだ Tタイプ | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET1-T-F | 電気保持型、2 ポジション | はんだ Tタイプ | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET11 | 電気保持型、2 ポジション | はんだ | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET116-S-G | 電気保持型、2 ポジション | ねじ | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET120-S | 電気保持型、2 ポジション | ねじ | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET122-T | 電気保持型、2 ポジション | はんだ Tタイプ | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET17-2-F | 電気保持型、2 ポジション | リード線 | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
25ET19-6 | 電気保持型、2 ポジション | リード線 | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) |