ハネウェルのMICRO SWITCH ATトグルスイッチは、50年をこえる優れた性能の歴史を持つコンパクトな多極トグルスイッチを提供しています。ATトグルスイッチシリーズは、耐久性実現のためにメタルトグルレバー、メタルブッシング、金属ハウジングを用い、幅広いアプリケーション向けの1、2、3、4、6、8、10極設計として利用できます。ATシリーズの一部は、ミリタリーアプリケーション用にMIL-PRF-8805に適合しています。軍用に認定されたスイッチを必要としないアプリケーション用には、商業および工業アプリケーション用のその他のATシリーズスイッチがあります。
ATシリーズのオプションには、パネルシールおよびレバーからブッシングまでのシールが含まれています。これらのオプションは、埃や散水の環境がアプリケーションに存在しうる場合の製品性能を向上させます。製品を補助として、MICRO SWITCH ATトグルスイッチアセンブリは、UL、CSA、CE認証の個別の極(ベーシックスイッチ)付きが利用できます。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
---|---|---|---|
フライトデッキ トグルスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 185KB |
ATシリーズ トグルスイッチアセンブリ | カタログ情報 | 英語 | 427KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | アクション | 端子 | アンペアおよび電圧定格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111AT2 | 2 ポジション | ねじ | 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) | ||||||
111AT23 | 3 ポジション | ねじ | 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) | ||||||
111AT25 | 2 ポジション | ねじ | 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) | ||||||
111AT52 | 2 ポジション | ねじ | 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc) | ||||||
115AT2 | 2 ポジション | ねじ | 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) | ||||||
115AT24 | 2 ポジション | ねじ | 0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc) | ||||||
115AT41 | 2 ポジション | ねじ | 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) | ||||||
11AT20 | 2 ポジション | ねじ | 0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc) | ||||||
11AT23 | 2 ポジション | ねじ | 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) | ||||||
11AT30 | 2 ポジション | ねじ | 0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc) |