トグルスイッチ
TSシリーズ
ひずむゲージ トランスデューサシミュレータ 頑丈な耐候性ケース 高精度巻線抵抗
MICRO SWITCH TSシリーズのトグルは、手動操作が望ましい場合に使用できます。このシリーズは密閉型トグルスイッチを必要としないアプリケーション向けの初歩レベルのソリューションです。特殊ON-ON-ON回路もご提供可能です。MICRO SWITCH TSシリーズスイッチは多様な回路とアクションを特長とし、 2あるいは3ポジションオプション、モーメンタリおよびメインテインドアクション、1極および 2極回路が使用可能です。スイッチは、はんだスタイル、ねじスタイル、クイック接続端子スタイルをご利用いただけます。