何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH MTシリーズ ミニチュアトグルスイッチは、堅牢でコスト効率の高いトグルスイッチのニーズを満たすよう設計されています。品質特性の特長として、トグルレバーとブッシュ間、カバーとケース間のシールが挙げられます。これらのスイッチは、パネルが機器からの振動、極端な温度、粉塵、飛沫水、ホースからの水に曝されるなどといった、多くの厳しい屋外環境アプリケーションでの使用に適しています。屋外に夜間放置される車両の運転台にある制御パネルが、凝縮する多量の早朝の露にも耐えることが可能になります。

金属やプラスチックレバーが付いたMTトグルスイッチは、手袋着用時の操作に最適一部のリストで利用可能なOリング機能を備えたパネルスタンドオフは、パネル背後のハードウェアを不要にするほか、均一なパネルの高さと、パネルへのカバーシールを提供します。

シリーズトグルスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH MTシリーズ ミニチュアトグルスイッチ データシート 英語 300KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
輸送機器の制御 アプリケーションノート 英語 132KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
1MT単極トグルCADモデル.stp CADモデル 英語 3MB
2MT双極トグルCADモデルl.stp CADモデル 英語 3MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

MTシリーズ製品を閲覧する

製品 アクション 端子 アンペアおよび電圧定格
1MT1-1 3 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT1-2 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT1-3 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT1-5 3 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT1-7 3 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT1-8 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT2-1 3 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
1MT2-2 2 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
1MT2-3 2 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
1MT2-5 3 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink