何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH TWシリーズトグルスイッチは、密閉型および非密閉型トグルスイッチのMIL-83731規格適合の軍用スイッチです。品質構造の特長には、シールに関連した不良が許されないアプリケーションで使用可能なトグルレバーとブッシュ間の接着シールが含まれます。

TWシリーズトグルの高耐久性設計は、多くの軍事、航空宇宙、その他パネル裏のスペースが限られている要求の厳しいアプリケーションに最適です。これらのアプリケーションは、パネルが、機械的衝撃、振動、埃、飛沫、ホースからの水、極端な温度に曝される環境で使用されます。

MICRO SWITCH TWトグルは、環境シーリング能力を備えたミニチュア軍事用設計を特長とし、豊富な品揃えの回路構成、電気的終端、レバーおよびブッシング設計、接点材料オプションを用いて多様なアプリケーションを満足させる構成が可能です。

シリーズ標準トグルスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH TWシリーズミニチュア軍用トグルスイッチ データシート 英語 1MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

TWシリーズ製品を閲覧する

製品 アクション 端子 アンペアおよび電圧定格
111TW1-1 3 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
111TW1-2D 2 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)
111TW1-3 2 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
111TW1-3D 2 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)
111TW600-3 2 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
112TW1-1 3 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)
112TW1-10 3 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
112TW1-10A 3 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)
112TW1-1A 3 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)
112TW1-1D 3 ポジション IWTS 0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink