何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH TLシリーズトグルスイッチは、MIL-DTL-3950のシールトグルスイッチの規格適合の軍用スイッチです。品質構造の特長には、トグルレバーとブッシュ間、カバーとケース間の接着シールが含まれます。

TLシリーズトグルの堅牢な設計は、多くの軍事、航空宇宙、その他、高信頼性が不可欠である要求の厳しいアプリケーションに最適です。これらのアプリケーションは、パネルが、機械的衝撃、振動、極端な温度だけでなく、埃、飛沫、ホースからの水に曝される環境で使用されます。

TLシリーズトグルスイッチは、多様なアプリケーションに簡単に統合するため、様々な回路と極のオプションを提供します。軍事および航空宇宙アプリケーションで利用されてきた長い歴史を誇るTLシリーズトグルは、過酷な条件下で、長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを実現してきました。

シリーズ標準トグルスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf データシート 英語 1MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
フライトデッキ トグルスイッチ アプリケーションノート 英語 185KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

TLシリーズ製品を閲覧する

製品 アクション 端子 アンペアおよび電圧定格
101TL1-1 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
101TL1-2 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
101TL1-2D 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)
101TL1-2G 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
101TL1-3 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL1-3D 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)
101TL1-3F 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL1-6 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
101TL1-6F 2 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)
101TL1-7 3 ポジション IWTS(14-16ゲージ) 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink