何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMHシリーズ圧力スイッチは、カスタマイズしやすく高耐久性・高信頼性の電気機械的圧力ON/OFFスイッチです。弊社製品の仕様:
  • 圧力スイッチセットポイント範囲:3.5 psi~4500 psi
  • 保証耐圧:500psi~10000psi(最大)
  • 破壊圧力:1250psi~20000psi(最大)
  • 最高200万回のライフサイクル定格
  • IP67シール範囲
  • 動作温度:-40°C~120°C [-40°F~248°F]
  • ヒステリシスオプション
  • 15を上回る圧力ポートオプション、30を超える電気的終端
  • プレートスチール、真鍮、ステンレススチールのオプション
  • 最大±2%のスイッチングポイント精度
シリーズ圧力スイッチ - ハネウェル


文書


MHシリーズ製品を閲覧する

製品 接点 動作圧力 電気的端子 工場出荷時標準セットポイント コネクタ
MHF00600BBMNMABA 金メッキ 6bar、シールドゲージ Deutsch DT04-2P-E005(2ピンコネクタ) 4 1/8~27 NPT
MHF00600MBMNNAAA 金メッキ 6bar、シールドゲージ 1/4inスペード端子 4 1/8~27 NPT
MHF00700BBMNMABA 金メッキ 7bar、シールドゲージ Deutsch DT04-2P-E005(2ピンコネクタ) 4 1/8~27 NPT
MHF00800BRMNNYAA 金メッキ 8bar、シールドゲージ 6インチケーブル、Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2ピンコネクタ)付き(18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF00800BTMNNYAA 金メッキ 8bar、シールドゲージ 6インチケーブル、Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2ピンコネクタ)付き(18 AWG) 4 M10 X 1.0
MHF00850MBPNNAAA 金メッキ 8,5bar、真のゲージ 1/4inスペード端子 4 1/8~27 NPT
MHF01100BTMNNYAA 金メッキ 11bar、シールドゲージ 6インチケーブル、Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2ピンコネクタ)付き(18 AWG) 4 M10 X 1.0
MHF01100BTPNNYAA 金メッキ 11bar、シールドゲージ 6インチケーブル、Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2ピンコネクタ)付き(18 AWG) 4 M10 X 1.0
MHF01300BRMNNYAA 金メッキ 13bar、シールドゲージ 6インチケーブル、Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2ピンコネクタ)付き(18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF01300BTMNNYAA 金メッキ 13bar、シールドゲージ 6インチケーブル、Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2ピンコネクタ)付き(18 AWG) 4 M10 X 1.0

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink