何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMEシリーズ圧力スイッチは、カスタマイズしやすく高耐久性・高信頼性の電気機械的圧力ON/OFFスイッチです。弊社製品の仕様:

  • セットポイント範囲:25psi~350psi
  • 金接点
  • 工場出荷時またはフィールドで設定可能
  • 保証圧力:4000psi
  • 100万回ライフサイクル
  • SPDT、SPST-NO/NC
  • スマート診断技術オプション
  • 構成が簡単
  • 多数のポート&終端
  • MEシリーズ圧力スイッチ - ハネウェル
    

    文書


    MEシリーズ製品を閲覧する

    製品 接点 動作圧力 電気的端子 工場出荷時標準セットポイント コネクタ
    MER02000TBMNKAAA15 金メッキ 200psig、真のゲージ 1/4inスペード端子 25 psi~350 psi 1/8~27 NPT

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink