ハネウェルのLPシリーズ圧力スイッチは、カスタマイズしやすく高耐久性・高信頼性の電気機械的圧力ON/OFFスイッチです。弊社製品の仕様:
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
HP、HE、MH、ME、LP、およびLEシリーズ圧力スイッチデータシート | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
50038194:ハネウェルの圧力スイッチ取付け方法説明書、HP-HE-MH-ME-LP-LEシリーズ | 取付説明書 | 英語 | 3MB |
テクニカルノート:ハネウェル圧力スイッチ - スマート診断テクノロジー | アプリケーションノート | 英語 | 345KB |
ハネウェル圧力スイッチHP-HE-ME-LP-LEシリーズのアプリケーション | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
型番体系図 – ハネウェル圧力スイッチ、LP/LEシリーズ | 製品型番体系図 | 英語 | 1MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
圧力スイッチ ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 682KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
製品 | 接点 | 動作圧力 | 電気的端子 | 工場出荷時標準セットポイント | コネクタ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPC00070TBYNKBAA01 | 金メッキ | 7psig、真のゲージ | ねじ | 3.5 psi~150 psi | 1/8~27 NPT | |||||
LPF00120TTYNKBAA01 | 金メッキ | 12psig、真のゲージ | ねじ | 3.5 psi~150 psi | M10 X 1.0 | |||||
LPR00035TFPBKAAA15 | 金メッキ | 3.5psig、真のゲージ | 1/4inスペード端子 | 3.5 psi~150 psi | M14 X 1.5 | |||||
LPR00100MZMNHAAA15 | 金メッキ | 1 bar、真のゲージ | 1/4inスペード端子 | 3.5 psi~150 psi | R1/4 BSPT | |||||
LPT00070PBYNKCAA01 | 金メッキ | 7psig | Deutsch DT04-3P-E005(3ピンコネクタ) | 3.5 psi~150 psi | 1/8~27 NPT |