何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのHPシリーズ圧力スイッチは、カスタマイズしやすく高耐久性・高信頼性の電気機械的圧力ON/OFFスイッチです。弊社製品の仕様:

  • セットポイント範囲(工場設定):100psi~4500psi
  • 銀および金接点
  • 保証圧力(基本スタイルa):10000psi 、保証圧力(基本スタイルb):6500psi
  • 200万ライフサイクル(基本スタイルa)、100万ライフサイクル(基本スタイルb)
  • SPDT、SPST-NO/NC
  • 構成が簡単
  • スマート診断技術オプション
  • ヒステリシスオプション
  • 多数のポート&終端
標準圧力スイッチ - ハネウェル


文書


HPシリーズ製品を閲覧する

製品 接点 動作圧力 電気的端子 工場出荷時標準セットポイント コネクタ
HPF06000BGCSNZAA01 60bar 10inケーブル、Deutsch DT06-2S-CE06(2-ソケットコネクタ)付き(18 AWG) 100 psi~4500 psi 9/16-18 UNF
HPF14500PFDSNDAA25 1450 psi Ampスーパーシール1.5-282105-1(3ピンコネクタ) 100 psi~4500 psi M14 X 1.5
HPF17400PFDSNDAA25 1740 psi Ampスーパーシール1.5-282105-1(3ピンコネクタ) 100 psi~4500 psi M14 X 1.5
HPR04350PFDSNDAA25 435 psi Ampスーパーシール1.5-282105-1(3ピンコネクタ) 100 psi~4500 psi M14 X 1.5
HPR05750PHKSNCAA01 金インレイ 575 psi Deutsch DT04-3P-E005(3ピンコネクタ) 100 psi~4500 psi 3/4-16 UNF

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink