何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのVBシリーズ 封入形スイッチは、シングルエントリ コンジットスレッドを有する頑丈な構造のアルミニウムダイキャスト本体を特長としています。工業アプリケーション用に設計され、VBシリーズは油や水の飛沫に対する耐性があります。ブートシールは、IP65 シーリングを提供し、スイッチにはSPDTまたはDPDT回路があります。
シリーズ特殊リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink