何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

スーパーシールド MICRO SWITCH SSCEシリーズ ミニチュアリミットスイッチは、最も過酷な環境における信頼性を目的に設計されています。その堅牢な設計、腐食制限機能、柔軟なPURケーブルとスーパーシールにより、完全に液体に沈めても動作可能です。その小さなサイズにより、限られたスペースでの動作が可能になります。異なるアクチュエータの範囲を備えており、アプリケーションに柔軟性を提供します。
特殊リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
XP-4049:SSCEシリーズ ミニチュア封入形スイッチ、4号 取付説明書 英語 141KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

SSCEシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
SSCEB31A1B サイドロータリー IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31A2B サイドロータリー - 調整可能 IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31B トッププランジャー IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31C トップローラープランジャ IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31D クロスローラー・プランジャー(90°回転プランジャー) IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31E トッププランジャー IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31F トップローラープランジャ IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31G クロスローラー・プランジャー(90°回転プランジャー) IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink