何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH LNスイッチは、急速なハンマー打撃作動に耐えるように設計されています。衝撃プランジャーへの衝撃は内部の精密なスイッチユニットには到達しません。各リード線とカバープレートの周りの個々のシールが、結露、油、埃からスイッチキャビティを保護します。
シリーズ特殊リミットスイッチ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
コンパクト配線済み封入形スイッチLNシリーズ カタログ情報 英語 259KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

BZLNシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
1LN1-1-RH トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
1LN1-3-LH トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
1LN1-3-RH トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
1LN1-5-LH トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
1LN1-5-RH トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
1LN4-5-LH トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
1LN4-5-RH トッププランジャー NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
2LN1-3-LH トップローラーアーム NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
2LN1-3-RH トップローラーアーム NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト
2LN1-5-LH トップローラーアーム NEMA 1, 3, 4, 13 配線済み、1/2インチ - 14NPSMコンジット 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink