何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

BFシリーズプラスチック製封入型ベーシックスイッチは、さまざまなオペレータが利用でき、取り付けや配線を容易にするよう設計されています。BFスイッチは、2つの(2)No.6ねじを使用して、スイッチハウジングの直径の反対側に位置する2つの穴を介して設置します(2.312in x 1.375inの間隔)。BFスイッチは、カバーとともに取付けらるように設計されています。カバーは、取付け面側に取付けることも、取付け面から離れた側に取付けることもできます。レバータイプのアクチュエータ付きのスイッチは、2つの方向に調節可能です。アクチュエータ全体を取り付けブッシングの周りで回転させることができ、レバーの角度も変更できます。
シリーズ特殊リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
プラスティック封入形スイッチBFシリーズ カタログ情報 英語 341KB
PK 88270:BFプラスチック製封入形スイッチ 取付説明書 英語 215KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

BFシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
BFL1-AW1 ウォブル - コイルバネ NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFL1-AW2 ウォブル - プラスチック NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFL1-BL1 トップローラーアーム NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFL1-BL2 低フォースロッド NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFL1-BL3 トップローラーアーム NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFL1-BP1 トッププランジャー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFL1-BW1 ウォブル - コイルバネ NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFL1-BW3 ウォブル - プラスチック NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFL1-BW4 揺動 - バネワイヤ NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック
BFR1-BL1 トップローラーアーム NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット プラスチック

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink