タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH BAF/DTFシリーズ 大容量封入形スイッチ | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
PK 88181:タイプF封入形スイッチ | 取付説明書 | 英語 | 461KB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 22MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
製品 | アクチュエータ | 保護等級 | 端子タイプ | ハウジング素材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAF1-2RN-LH | トッププランジャー | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN-RH | トッププランジャー | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN18-LH | ウォブル - コイルバネ | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN18-RH | ウォブル - コイルバネ | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN2-LH | トップローラーアーム | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN2-RH | トップローラーアーム | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN28-LH | トップローラーアーム | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN28-RH | トップローラーアーム | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN4-LH | 手動パームボタン | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト | ||||||
BAF1-2RN4-RH | 手動パームボタン | NEMA 1、3、4、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | アルミニウムダイキャスト |