何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、特殊用途向けにユニークな特徴を備えた様々な特殊リミットスイッチを提供しています。

BAF1シリーズの封入されたアクチュエータバージョンのエラストマーブートは、汚染物質から作動機構や内部の基本的なスイッチを保護します。すべてのバージョンで、カバープレートとエンクロージャ間に密封されたガスケットが装着されています。カバープレートはスイッチを取り外すことなく外すことができるため、配線やスイッチの交換が容易になります。

BFシリーズプラスチック製封入型ベーシックスイッチは、さまざまなオペレータが利用でき、取り付けや配線を容易にするよう設計されています。BFスイッチは、2つの(2)No.6ねじを使用して、スイッチハウジングの直径の反対側に位置する2つの穴を介して設置します(2.312in x 1.375inの間隔)。BFスイッチは、カバーとともに取付けらるように設計されています。カバーは、取付け面側に取付けることも、取付け面から離れた側に取付けることもできます。レバータイプのアクチュエータ付きのスイッチは、2つの方向に調節可能です。アクチュエータ全体を取り付けブッシングの周りで回転させることができ、レバーの角度も変更できます。

LNスイッチは、急速なハンマー打撃作動に耐えるように設計されています。衝撃プランジャーへの衝撃は内部の精密なスイッチユニットには到達しません。各リード線とカバープレートの周りの個々のシールが、結露、油、ほこりからスイッチキャビティを保護します。

OP封入形スイッチは、頑丈なキャストアルミニウムハウジングに密封された精密なスナップアクションスイッチです。カバーとシャフトは湿気や回転操作式スイッチの汚れを防ぎます。Q-プランジャーバージョンのプランジャーは、シールされていません。

特殊リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink