何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

WWシリーズスイッチング機構は、非スナップ式ダブルブレーク短絡バータイプの構造です。1つ、2つ、3つの回路バージョンがあります。3回路ユニットには2極があります。非動作状態(図面を参照)の回路#2にある3回路スイッチは閉じており、回路#1および#3は開いています。プランジャーが押されると、回路#2は開き、回路#1および#3は閉じます。2つの異なる回路(#1および#3)を接続したり解除したりするため、スイッチは2極です。プランジャーが解除されると、回路#1および#3は解除され、回路#2は閉じます。
シリーズ 大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
WWシリーズ ドアスイッチ カタログ情報 英語 152KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 5MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

WWシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
WW1A24A-D8 3 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし
WW1G02A-D9 3 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし
WW1G03A-D7 3 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし
WW1K05D-D9 0.1 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし
WW2K29H-D9 3 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink