何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MTシリーズ磁気ブローアウトスイッチは、高容量(125V DC/250V DC)電気負荷を切り替えるように設計されています。接点ギャップの周りに配置した統合マグネットにより、接点からアークを離すように偏向させ、スイッチの寿命を延ばします。カバーとハウジング間の通気孔が、高温ガスを逃がします。

シリーズ 大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


MTシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
MT-4R 10 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
MT-4R-A28 10 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
MT-4R-P1 10 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
MT-4R27 10 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
MT-4R4-A69 10 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
MT-4RL 10 A SPDT フレキシブルリーフ はんだ なし
MT-4RL-A28 10 A SPDT フレキシブルリーフ ねじ なし
MT-4RL13-D10 10 A SPDT フレキシブルリーフ はんだ なし
MT-4RL14-D11 10 A SPDT フレキシブルリーフ はんだ なし
MT-4RL2 10 A SPDT フレキシブルローラーリーフ はんだ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink