何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

DTシリーズスイッチは、積分型コモンアクチュエータによって制御される1つハウジング内に、2つの独立した単極双投(SPDT)の接点を備えています。DPDTの接点構成により、制御の接点と信号または補助回路に異なる接点が提供されます。

シリーズ 大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


DTシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
DT-2R-A7 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R-B6 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R4-A7 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R4-B6 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R48-B6 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R711-A7 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R722-A7 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2RS1-A7 10 A DPDT ストレートプランジャー ねじ なし
DT-2RV-A7 10 A DPDT ストレートレバー ねじ なし
DT-2RV2-A7 10 A DPDT ローラーレバー ねじ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink