何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

コンパクトな軽量設計、高精度の繰り返し性で知られるMICRO SWITCH DM/DPベーシックスイッチは、幅広いアプリケーションに対応します。DM/DPシリーズは、家電ドアのライトやドアのインターロック、サービスパネルなど、多様なアプリケーションで使用できる特別アプリケーション精密スイッチです。DM/DPシリーズスナップアクションスイッチは、瞬間、プッシュプル、プルツーチート構成を有しています。クイック接続端子とスナップイン、パネルマウントハウジングにより、設置も簡単。標準のクイック接続端子(4.78mm/g x 0,51mm [0.188in x 0.020in])に加え、より大きな6,35mm x 0,81mm [0.25in x 0.032in]クイック接続端子もご用意しています。
シリーズ 大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


DPシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
1DP5 14 A SPNO 弾丸型ノーズプランジャー クイック接続 なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink