何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

BSシリーズスイッチは、難度の高いスイッチアプリケーションを解決する代替選択肢を提供します。これらのユニークなソリューションは、調節可能な動作特性、連続出力、または衝撃起動(外部プランジャーなし)を提供できます。

シリーズ 大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


BSシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
12BS201 15 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
12BS214 15 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
12BS217 15 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
12BS218 15 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
4BS3 15 A SPDT ピンプランジャー はんだ 環境
6BS1-B 10 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink