何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCHプレミアム特殊大型スナップアクションスイッチは、繰り返し性と長寿命を実現するよう設計されています。これらの精密スイッチシリーズは、アプリケーション固有の特性を備えています。ダブルブレーク回路からパワーデューティー電気負荷の処理まで、MICRO SWITCHプレミアム大型スナップアクションスイッチは、多様なアプリケーションに適しています。

BSシリーズスイッチは、難度の高いスイッチアプリケーションを解決する代替選択肢を提供します。これらのユニークなソリューションは、調節可能な動作特性、連続出力、または衝撃起動(外部プランジャーなし)を提供できます。

DTシリーズスイッチは、積分型コモンアクチュエータによって制御される1つハウジング内に、2つの独立した単極双投(SPDT)の接点を備えています。DPDTの接点構成により、制御の接点と信号または補助回路に異なる接点が提供されます。

MTシリーズ磁気ブローアウトスイッチは、高容量(125V DC/250V DC)電気負荷を切り替えるように設計されています。接点ギャップの周りに配置した統合マグネットにより、接点からアークを離すように偏向させ、スイッチの寿命を延ばします。カバーとハウジング間の通気孔が、高温ガスを逃がします。

ギャングマウントが容易な MNシリーズ単極双投ダブルブレークスイッチは、工作機械、プレス、その他の機器の制限または制御メカニズムで使用するためのスイッチです。

MICRO SWITCH TBシリーズミニチュア単極双投ダブルブレークスイッチは、小型のパッケージであることを除き、MNシリーズスイッチと同様の回路制御の手段を提供します。

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル

特殊大型ベーシックスイッチをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 5MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink