MICRO SWITCH HSスイッチは、最大の電気定格と最高の密封性能が求められ、サイズと重量要件の重要度が低いアプリケーション向けに設計されています。このシリーズのスイッチは、密閉されたスイッチチャンバの外側にある取付け穴を通じて、側面取付けを行います。
HSシリーズスイッチは、MIL-S-8805、設計シンボル5(–67°F~180°F)または(–55°C~82° C)適格の密閉シールが施され、最大25A、28V DC、または1A 115V AC、60Hzの電力負荷スイッチング容量を提供します。複数のスタイルの一体型レバーアクチュエータおよび2つのスタイルの端子を取り揃えています。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH HSシリーズ 密閉シールプレミアム大型ベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 635KB |
---|---|---|---|
HSシリーズ 密閉シールベーシックスイッチ | カタログ情報 | 英語 | 212KB |
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 817KB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 16MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 22MB |