何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのHM密封ミニチュアベーシックスイッチは、様々な商業用および軍用航空機用のほか、大気圏外空間アプリケーション(高い高度要件)用の機器向けにも設計されています。これらのミニチュア密封スイッチは、軍用陸上車両、海事環境、その他の過酷な産業環境を含む様々なアプリケーションで利用されています。これらのスイッチは、MIL-PRF-8805適合スイッチとして発売中です。一部のHMスイッチは、産業または陸上運輸アプリケーション用のUL 508認証を取得しています。MICRO SWITCH HM密封シールスイッチ設計には、複数のアプリケーションでの50年を超える使用歴のあるガラスツーメタルおよびメタルツーメタルのシーリングが組み込まれています。

密閉シールHMベーシックスイッチは、シンボルの5シールが要求される、-184°C~260°C [-300°F~500°F]といった広範な温度を含む厳しいアプリケーションなどの場合に理想的です。ステンレススチールハウジングおよび密封シール構造を用いる設計のHMスイッチは、埃、水、その他の粒子状汚染物質、および腐食性のガスが存在するアプリケーションに適しています。

HMベーシックスイッチは、低エネルギー負荷(mAおよびmV)を確実に制御するための分岐型金接点、または30V DCまたは115V AC、400 Hzパワーデューティー負荷スイッチングのための銀接点を備えた汎用性を提供しています。 スイッチへの電気接続性は、個別のリード線または「スルーホール」はんだポストで達成され、HMスイッチの汎用性が向上しています。

シリーズ シールドスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH HMシリーズ密封ベーシックスイッチ データシート 英語 3MB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

HMシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 端子タイプ 電流定格
109HM1 0.5 A
114HM1-2 0.1 A
11HM1 3 A
12HM1-1 3 A
14HM6 1 A
15HM5 3 A
16HM1-1 3 A
17HM5 1 A
18HM1-1 1 A
19HM1 0.5 A

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink