何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのHEシリーズは、メタルツーメタルおよびガラスツーメタルの設計・製造プロセスによる真の密封シーリングを特長としています。密閉シールを施したHEシリーズ リミットスイッチは、商業用および軍用の航空機内など大気圧および温度が著しく変動する過酷なアプリケーションで効果的なソリューションです。300シリーズ ステンレススチールのブッシングおよびハウジングを備えるHEリミットスイッチは、環境・密封シーリングによって最も過酷な環境にも耐えることができます。一部のHEシリーズ カタログ記載製品は、MIL-PRF-8805規格に適合しています。HEシリーズ リミットスイッチは、パネルマウント式アプリケーション用に直径5/8inまたは15/32inのいずれかのねじ付きブッシングを用いて設計されています。

HEシリーズ シールドスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCHHEシリーズ 密閉シールリミットスイッチ データシート 英語 708KB
50032079:CH/EN/HE ローラープランジャー ロックリング 取付説明書 英語 1MB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
HEシリーズ 密閉シールベーシックスイッチ カタログ情報 英語 123KB

HEシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 端子タイプ 電流定格
1HE1-6 トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE1-6B トッププランジャー リード線 5 A(抵抗負荷)
1HE1-RB トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE1-S トッププランジャー ねじ 5 A(抵抗負荷)
1HE101-RB トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE101-RB1 トッププランジャー 底部コンセント 5 A(抵抗負荷)
1HE48 ナイロンボタン リード線 5 A(抵抗負荷)
1HE49 ナイロンボタン リード線 5 A(抵抗負荷)
404HE2-6 トッププランジャー リード線 1 A(抵抗負荷)
602HE1-6 トッププランジャー リード線 7 A(抵抗負荷)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink