何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルMICRO SWITCH ENシリーズ リミットスイッチは、ブッシング取付け式で設計・製造され、MIL-PRF-8805規格に適合しています。これらの製品は、商業用および軍用の航空機用だけでなく、商業用および軍用の地上ベースの機器用にも耐久性のあるスイッチを提供します。その他のアプリケーションとしては、厳環境向けオフロード機器などがあります。ENシリーズのスイッチは、過酷な環境におかれた非常に重要なアプリケーションでの、65年以上にわたる一貫性および信頼性を備えた動作が実証済みです。
ENシリーズ シールドスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCHENシリーズ 耐環境シールリミットスイッチ データシート 英語 1MB
50032079:CH/EN/HE ローラープランジャー ロックリング 取付説明書 英語 1MB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
ENシリーズ 耐環境シールリミットスイッチ カタログ情報 英語 418KB

ENシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 端子タイプ 電流定格
141EN25-6 トップロータリー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN1-6 トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN1-6B トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN1-S トッププランジャー ねじ 4 A(抵抗負荷)
1EN32-R トッププランジャー 側面スイッチ 4 A(抵抗負荷)
1EN367 トッププランジャー コネクタ付きリード線 4 A(抵抗負荷)
1EN370 トッププランジャー コネクタ付きリード線 4 A(抵抗負荷)
1EN42-R トッププランジャー 側面スイッチ 4 A(抵抗負荷)
1EN51-6 トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)
1EN51-6B トッププランジャー リード線 4 A(抵抗負荷)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink