お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
環境シール付きステンレススチール●MIL-PRF-8805弾力性シール、シンボル4 ● SPDT、DPDT●1 A~15 A(抵抗負荷)
密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● 2個または4個のSPDT回路●1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)
密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● SPNO, DPDT●5 A (抵抗負荷)
5A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●9,5mm サイドマウント●UL規格適合品カタログリスト
7A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●4,8mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト
最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9,5mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト
1A AC(UL&CSA)●最大25A●多様なアクチュエータ●25,4mm センターサイドマウント●MIL-PRF-8805、UL、CSAリスト
ホームページ
製品
代理店在庫を調べる
産業
サポート
ニュース&イベント
会社概要
ブログ
COVID-19 FAQ
Ecomログイン / アクセス申請
ADポータルログイン / アクセス申請
学習センター
サンプル要請
サプライヤ マイクロサイト
Privacy Statement
個人情報を販売しない
弊社個人情報取扱いをご覧下さい。
サイトマップ
ご利用規約
グローバル購読解除
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.