GKEシリーズセーフティ鍵操作式スイッチは、コンパクトでコスト効率の高いパッケージで、安全なハードガードアプリケーション向けに強化された信頼性を提供します。ポジティブオープニング安全性接点および複数の接点構成を備え、GKEの回転式ヘッドにより、5方向からのアクチュエータ係合が可能です。このスイッチは、IEC 60947-5-1適合の二重絶縁が特長で、また2つの標準アクチュエータから選択できます。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
GKEシリーズ デュアルエントリ・セーフティインターロックスイッチ | データシート | 英語 | 774KB |
---|---|---|---|
50011906:GKEシリーズ デュアルエントリ鍵操作式スイッチ | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 512KB |
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 485KB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド | カタログ情報 | 英語 | 351KB |
GKEスイッチ電気的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 25KB |
GKEスイッチ機械的耐久証明書 | 認証 | 英語 | 25KB |
GKスイッチSIRA証明書 | 認証 | 英語 | 379KB |
製品 | スイッチタイプ回路 | アクチュエータ | 端子タイプ | ハウジング素材 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKEA01L | 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション | キー | 1/2 NPT | プラスチック | |||||
GKEA03L | 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション、BBM | キー | 1/2 NPT | プラスチック | |||||
GKEA06L | 2NCダイレクトオープニング、スローアクション | キー | 1/2 NPT | プラスチック | |||||
GKEC01L | 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション | キー | 20 mm | プラスチック | |||||
GKEC03L | 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション、BBM | キー | 20 mm | プラスチック |