ハネウェルのMICRO SWITCH CPSシリーズ ケーブルプル安全性スイッチは、簡単にアクセス可能な緊急停止信号、複数の緊急停止押しボタンの使用に比較して対費用効果の高い手段を提供しています。CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチの内部機構は緩んだケーブル(プッシュ式)や引っ張られたケーブルの両方にラッチします。
1CPSシリーズはケーブルの長さが76m(250ft)以下のアプリケーション用です。長さが短い場合や自動システムに一般的なゾーン保護の場合は経済的なソリューションです。2CPSシリーズは倉庫のコンベヤーラインが長い場合など、ケーブルの長さが152 m(500 ft)以下の場合に使用します。
ラインの中間点にあるケーブルテンションウィンドウはケーブルの適切なテンションを表示し、セットアップが簡単になります。直接開路スイッチ接点は作動ケーブルが適切なテンションのときに閉じたままで、リセットノブはRUN位置に設定されます。作動ケーブルが引っ張られたり、緩んだり、損傷すると、カムはNC(ノーマルクローズ)スイッチ接点を開きます。スナップアクション動作はスイッチ接点が状態を変更させる原因になり、ケーブルが引っ張られたり、緩んだり、損傷したりすると機械的にほぼ同時にラッチします。NCスイッチ接点はCPSがケーブルのテンションを適切に再設定し、リセットノブを手動で回転するまで開いたままです。
直接開路スイッチ接点が開くと、補助接点も作動します(開接点は閉じる)。補助接点は直接開路スイッチ接点から電気的に絶縁されます。これらの NO(ノーマルオープン)接点は、モニタリングやシグナリングに使用できます。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ データシート | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
PK 80155:2CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 1MB |
PK 80169:2CPSシリーズ ケーブルプルスイッチ、ケーブル断線検出なし | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 538KB |
PK 80170:CPS-BRACKET取付ブラケット、第3版(複数言語) | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 519KB |
テストレポート:ケーブルプルスイッチ:プルフォース テスト: | アプリケーションノート | 英語 | 4MB |
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 485KB |
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 | アプリケーションノート | 英語 | 4MB |
CPS トラブルシューティング | アプリケーションノート | 英語 | 106KB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
固形廃棄物管理及び処分 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド | カタログ情報 | 英語 | 351KB |
1CPS&2CPSスイッチSIRA証明書 | 認証 | 英語 | 438KB |
1CPS&2CPSスイッチ機械的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 28KB |
1CPS & 2CPSスイッチ電気的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 28KB |
多様な動作温度で装置の安全を維持 | アプリケーションノート | 英語 | 394KB |
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ | ホワイトペーパー | 英語 | 1MB |
製品 | スイッチタイプ回路 | アクチュエータ | 端子タイプ | ハウジング素材 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPSA1A1 | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、両側において状態保持 | 1/2 NPT | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A1A | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、両側において状態保持 | 1/2 NPT | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A1A-FW | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、両側において状態保持 | 10ピン ミニチェンジコネクタ | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A1B | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、両側において状態保持 | 1/2 NPT | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A2 | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、左側において状態保持、右側のアクチュエーションなし | 1/2 NPT | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A2A | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、左側において状態保持、右側のアクチュエーションなし | 1/2 NPT | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A2A-FW | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、左側において状態保持、右側のアクチュエーションなし | 10ピン ミニチェンジコネクタ | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A2B | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、左側において状態保持、右側のアクチュエーションなし | 1/2 NPT | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A3 | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、右側で状態保持、左側のアクチュエーションなし | 1/2 NPT | 亜鉛ダイキャスト | |||||
2CPSA1A3A-FW | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) | ケーブル、右側で状態保持、左側のアクチュエーションなし | 10ピン ミニチェンジコネクタ | 亜鉛ダイキャスト |