何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル MICRO SWITCH TP ロッカースイッチは、パネルと同一平面に取り付けてロープロファイルに、あるいはパネルより上に取り付けて区別しやすいボタン外観となるよう設計されています。ボタンは取り外しや交換が可能で、透明なプラスチック製(レジェンドインサートに対応)、または半透明プラスチック製のどちらも用意されています。スイッチ機能の色コード付け用に色付き不透明ボタンもご利用いただけます。例えば、緑色ボタンは「始動」または「実行」機能で、黒色ボタンは汎用などです。1、2、または4極型ロッカースイッチは、2つの6-32 内部ロック式スレッドをロッカーカバー内に備え、これがパネル取付け用の6-32の機械ねじを受けます。アプリケーションを最大にし、かつ在庫を最小にするために、TPロッカースイッチはボタンなしで簡単に入手できます。ボタンを別個に注文することで、望ましい回路および極数を持つスイッチと適合させることができます。

シリーズ ロッカースイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCHTPシリーズ 振り子スイッチデータシート データシート 英語 1MB
TPシリーズ ロッカーボタンスイッチ カタログ情報 英語 391KB
MICRO SWITCHロッカースイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 126KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB

TPシリーズ製品を閲覧する

製品 回路 アクション ランプタイプ
102TP81-3 DPDT 2 ポジション ボタンなし
102TP81-8 DPDT 2 ポジション ボタンなし
102TP82-10 DPDT 3 ポジション ボタンなし
102TP82-3 DPDT 2 ポジション ボタンなし
102TP82-70 DPDT 3 ポジション ボタンなし
104TP82-3 4PDT 2 ポジション ボタンなし
1TP1-1 SPDT 3 ポジション 半透明
1TP1-2 SPST 2 ポジション 半透明
1TP1-21 SPST 3 ポジション 半透明
1TP1-31 SPDT 3 ポジション 半透明

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink