ハネウェルRelialign™ RDIシリーズ 住宅用ドアインターロックスイッチは、米国ではスイングドア用途、特に給士用エレベータ、身体障害者用エレベータ、住宅用スイングドアエレベータでの使用を目的として設計された電気機械式デバイスです。カナダでは、RDI はスイングドア用途、特にエレベータや給士用エレベータでの使用を目的として設計されていますが、身体障害者用エレベータ用には設計されていません。インターロックはドアを定位置に保持し、安全でない状態(エレベータがドアの位置にないときなど)ではドアが開かないようにします。
各種の特徴ある設計によって安全性が向上し、操業停止やコールバックは減少し、配線と設置も簡素化されます。特別注文の内部ソレノイド操作を特長としており、RDIはホスト・コントローラーの複雑性削減、「グリーン」製品の電力消費削減、ソレノイド寿命拡大、ソレノイド「タイムアウト」の削減、顧客の立腹削減を可能にします。
ハネウェルのMICRO SWITCH™スイッチを2つ組み合わせると、ドアが閉じたことを確認でき、一層の信頼性を確保できます。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
Relialign™ RDIシリーズ 製品シート | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
50079027:Relialign RDIシリーズ 住宅用ドアインターロックスイッチ取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 376KB |
住宅用&上昇機用Relialign™インターロックスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 393KB |
スイングドアインターロックの用途 | アプリケーションノート | 英語 | 94KB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 22MB |
Relialign™ RDIシリーズ 住宅用ドアインターロック 型番体系図 | 製品型番体系図 | 英語 | 794KB |
製品 | ハウジング素材 | タイプ | コネクタ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDI-G-L | メタル (ホワイトカラー) | 左側インターロック | ターミナルストリップ | ||||
RDI-G-R | メタル (ホワイトカラー) | 右手インターロック | ターミナルストリップ | ||||
RDI-H-L | メタル (ホワイトカラー) | 左側インターロック | ターミナルストリップ | ||||
RDI-H-L5 | メタル (ホワイトカラー) | 左側インターロック | RJ-45 カテゴリ5コネクタ | ||||
RDI-H-L5B | メタル(ブラック) | 左側インターロック | RJ-45 カテゴリ5コネクタ | ||||
RDI-H-L5P | メタル (ホワイトカラー) | 左側インターロック | RJ-45 カテゴリ5コネクタ | ||||
RDI-H-LBR | メタル (ブロンズカラー) | 左側インターロック | ターミナルストリップ | ||||
RDI-H-LP | メタル (ホワイトカラー) | 左側インターロック | ターミナルストリップ | ||||
RDI-H-R | メタル (ホワイトカラー) | 右手インターロック | ターミナルストリップ | ||||
RDI-H-R5 | メタル (ホワイトカラー) | 右手インターロック | RJ-45 カテゴリ5コネクタ |