何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルRelialign™ CDIシリーズ住宅用ドアインターロックスイッチは、米国ではスイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、身体障害者用エレベータ、住宅用スイングドアエレベータ)での使用を目的として設計された電気機械式デバイスです。カナダでは、CDIはスイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、住宅用エレベータ)での使用と目的として設計されていますが、身体障害者用エレベータ用に設計されていません。インターロックはドアを定位置に保持し、安全でない状態(エレベータがドアの位置にないときなど)ではドアが開かないようにします。

CDIシリーズのインターロックは、構成可能で、左手バージョンと右手バージョンがあり、カスタマイズや設置が簡単に行え、現行デザインへの追加改良も可能です。各種の特徴ある設計によって安全性が向上し、操業停止やコールバックは減少し、配線と設置も簡素化されます。

Relialign™ ドアインターロックスイッチ - ハネウェル


文書


CDIシリーズ製品を閲覧する

製品 ハウジング素材 タイプ コネクタ
CDILBP1W メタル (ホワイトカラー) 左側インターロック 6ピンターミナルストリップ
CDILBS1W メタル (ホワイトカラー) 左側インターロック 6ピンターミナルストリップ
CDILBS2W メタル (ホワイトカラー) 左側インターロック RJ-45 カテゴリ5コネクタ
CDIRBP1W メタル (ホワイトカラー) 右手インターロック 6ピンターミナルストリップ
CDIRBS1W メタル (ホワイトカラー) 右手インターロック 6ピンターミナルストリップ
CDIRBS2W メタル (ホワイトカラー) 右手インターロック RJ-45 カテゴリ5コネクタ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink