何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高精度、信頼性、繰り返し性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、操作特性と長寿命を特長としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。

ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。

その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。

シリーズ プレミアム大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ アプリケーションノート 英語 780KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 5MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

YZシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
YZ-2R-A2 15 A SPNO ピンプランジャー ねじ なし
YZ-2R-A21 15 A SPNO ピンプランジャー ねじ なし
YZ-2R296-A2 15 A SPNO ピンプランジャー ねじ なし
YZ-2R5556T 15 A SPNO ピンプランジャー ねじ 環境
YZ-2RDS4 15 A SPNO 低オーバートラベルプランジャー ねじ 環境
YZ-2RDS5551-D6 15 A SPNO 低オーバートラベルプランジャー クイック接続 環境
YZ-2RL 15 A SPNO フレキシブルリーフ はんだ なし
YZ-2RQ1T 15 A SPNO オーバートラベルプランジャー ねじ なし
YZ-2RQW-A2 15 A SPNO ウォブル ねじ なし
YZ-2RS-A2 15 A SPNO ミディアムオーバートラベルプランジャー ねじ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink