何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高精度、信頼性、繰り返し性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、操作特性と長寿命を特長としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。

ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。

その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。

シリーズ プレミアム大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ アプリケーションノート 英語 780KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 5MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

WZシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
AML41FBC2 なし 0.110 x 0.020(はんだまたはクイック接続)
WZ-2RD19-D1 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
WZ-2RQ15-A2 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー ねじ なし
WZ-2RQ1846 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー はんだ なし
WZ-2RQ1T 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー ねじ なし
WZ-2RQW55-W104 15 A SPNC ウォブル ワイヤハーネス 環境
WZ-2RW822-A2 15 A SPNC ローラーレバー ねじ なし
WZ-2RW84429-P52 15 A SPNC ストレートレバー ねじ なし
WZ-3RW8221555514T-S 15 A SPNC ローラーレバー ねじ 環境
WZ-R141 15 A SPNC ピンプランジャー はんだ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink