何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高精度、信頼性、繰り返し性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、操作特性と長寿命を特長としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。

ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。

その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。MICRO SWITCH 6AS シリーズは、2つの大型プレミアム BZ/BA/BM/BEスナップアクションスイッチが一体化され、1つのアクチュエータによって作動します。フィールド調整が可能なオペレーションポイントを、スイッチの片方または両方に付属することが可能です(オプション)。

BEシリーズ プレミアム大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


BEシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
BE-1RV320-A4 25 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BE-1RV52-A4 25 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BE-2R 25 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
BE-2R-A4 25 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BE-2R-P4 25 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BE-2R057-A41 25 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BE-2R2425 25 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
BE-2R25-A4 25 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BE-2RB 25 A SPDT オーバートラベルプランジャー はんだ なし
BE-2RB-A2 25 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink