何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高精度、信頼性、繰り返し性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、操作特性と長寿命を特長としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。

ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。

その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。MICRO SWITCH 6AS シリーズは、2つの大型プレミアム BZ/BA/BM/BEスナップアクションスイッチが一体化され、1つのアクチュエータによって作動します。フィールド調整が可能なオペレーションポイントを、スイッチの片方または両方に付属することが可能です(オプション)。

シリーズ プレミアム大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


BAシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
BA-1R2416-A42 20 A SPDT ピンプランジャー ねじ なし
BA-1R3511 15 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
BA-1R357 15 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
BA-1RV111-A2 20 A SPDT ストレートレバー ねじ なし
BA-1RV133-A4 20 A SPDT 特殊レバー ねじ なし
BA-1RV543510-A2 15 A SPDT 特殊レバー ねじ なし
BA-1RV5435241-A2 15 A SPDT 特殊レバー ねじ なし
BA-1RV5435246-A2 15 A SPDT 特殊レバー ねじ なし
BA-1RV5435247-A2 15 A SPDT 特殊レバー ねじ なし
BA-2CB708-A2 15 A SPDT オーバートラベルプランジャー ねじ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink