何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

FF3シリーズは30 mmバレル(スレッド)取付けの磁気駆動型セーフティスイッチで、2つまでのセーフティ接点およびインジケータ接点が付属します。バレルスレッド取付け設計により、マシンガードフレームへ簡単に取付けることができ、平面取付けも可能になるため、スイッチ損傷やスペースの無駄といった問題の可能性を減らすことができます。IP67規格のシールドにより、ほとんどの厳環境にも対応します。
シリーズ非接触型スイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
FF2およびFF3シリーズ磁気アクチュエータ非接触バレルセーフティスイッチ データシート 英語 703KB
50026830:FFシリーズ 磁力アクチュエータセーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 449KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB

FF3シリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
FF3-20-AC 2NC 非接触バレル レッドABS樹脂充填
FF3-20-DC 2NC 非接触バレル レッドABS樹脂充填
FF3-21-AC 2NC/1NO 非接触バレル レッドABS樹脂充填
FF3-21-DC 2NC/1NO 非接触バレル レッドABS樹脂充填

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink