何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルFF6スイッチは、磁力駆動式の非接触セーフティスイッチで、各種の機械ガードアプリケーションでの使用を目的として設計されています。FF6にはABSと316等級ステンレススチール製があります。スイッチおよびアクチュエータはIP67規格で完全密閉されており、多湿、多塵埃環境でも使用できます。正しく取付ければ、FF6セーフティスイッチはEN1088のガイドラインに適合します。
シリーズ非接触型セーフティスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
FF6シリーズマグネットアクチュエータ非接触セーフティスイッチ データシート 英語 546KB
50026830:FFシリーズ 磁力アクチュエータセーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 449KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 504KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB

FF6シリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
FF6-10-AC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ レッドABS樹脂充填
FF6-10-AC-03-SS 1NC安全性 非接触型スイッチ ステンレススチール
FF6-10-AC-QD-SS 1NC安全性 非接触型スイッチ ステンレススチール
FF6-10-AC-QD05 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ レッドABS樹脂充填
FF6-10-AC-QD05-SS 1NC安全性 非接触型スイッチ ステンレススチール
FF6-10-DC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ レッドABS樹脂充填
FF6-10-DC-03-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ ステンレススチール
FF6-10-DC-QD05 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ レッドABS樹脂充填
FF6-11-AC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ レッドABS樹脂充填
FF6-11-AC-QDO5 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ レッドABS樹脂充填

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink