何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルFF5スイッチは、磁力駆動式の非接触セーフティスイッチで、各種の機械ガードアプリケーションでの使用を目的として設計されています。FF5は、ABS製と316等級ステンレススチール製の両方が揃っており、最大300 mA @ 24V DCのスイッチング能力があります。スイッチおよびアクチュエータは、完全密閉型で、湿った環境や埃っぽい環境でよく使用されることがあります。正しく取付ければ、FF5セーフティスイッチはEN1088のガイドラインに適合します。
シリーズ非接触型セーフティスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
FF5シリーズ 磁力アクチュエータ非接触セーフティスイッチ データシート 英語 680KB
50026830:FFシリーズ 磁力アクチュエータセーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 449KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 504KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB

FF5シリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
FF5-21-DC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ レッドABS樹脂充填
FF5-21-DC-03-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ ステンレススチール
FF5-21-DC-10 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ レッドABS樹脂充填
FF5-21-DC-10-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ ステンレススチール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink