何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

本SZL-VL-Sシリーズのミニチュアリミットスイッチは、取り付けスペースが限られている用途向けに設計されています。IP67このスイッチは防水シール定格を持ち、取り付けスペースが限られた用途向けの頑丈で信頼性の高いリミットスイッチが必要なOEM機械装置に最適です。十分な配線スペースを保証することで配線作業が容易になるよう設計されており、さらにワイヤーの終端処理をより迅速かつ効率的に行うケーブルグランド(オプション)を備えています。

本SZL-VL-Sシリーズのスイッチは、ガラス充填されたダイキャスト本体とヘッド、熱可塑性樹脂カバーから成るスプリットハウジング設計が施されています。カバーは取り外しが可能なため、アクセスと設置が容易にできます。モジュール式のアクチュエータヘッドにより、様々な用途のニーズに対応する各種構成が可能です。SZL-VL-Sは全世界で入手可能で、世界中の各種用途に対応する証明書が付随しています。

SZL-VL-Sミニチュアリミットスイッチ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH SZL-VL-S産業用ミニチュアリミットスイッチ データシート 英語 1MB
32328692:産業用SZL-VL-Sミニチュアリミットスイッチの設置ガイド 取付説明書 英語 3MB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
MICRO SWITCH SZL-VL-S産業アプリケーション用リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 597KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

SZL-VL-Sシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
SZL-VL-S-A-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-B-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-C-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-D-N-M トップピンプランジャー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-E-N-M クロスローラープランジャー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-F-N-M ウォブル‐プラスティックロッド付きコイルバネ IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-G-N-M 揺動 - スチールワイヤ IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-H-N-M トップローラープランジャ IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-I-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-J-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink