何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH SZL-WLシリーズ汎用リミットスイッチは、汎用コンベヤからヘビーデューティー機械装置まで幅広いアプリケーションで使用できる、費用効果の高いスイッチです。SZL-WLシリーズスイッチは頑丈で信頼性が高く、世界中での使用にあわせて特に設計され、世界全体の産業に奉仕してきたハネウェルの膨大な経験によって裏付けされています。

高品質の製品提供と、ハネウェルのグローバルセールスおよびサービスリソースとが、SZL-WLシリーズを、プラントのダウンタイム短縮と、全体的な維持コストの削減を目標に掲げる産業にとってスマートな選択にしています。

ミニチュアおよびコンパクト リミットスイッチ - ハネウェル


文書


SZL-WLシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
SZL-WL-A サイドロータリー - ローラーレバー(標準) IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-B サイドロータリー - ローラーレバー(調整可能) IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-C サイドロータリー - ロッド(調整可能) IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-D フォークロックレバー - 逆方向ローラー IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-E トップローラープランジャ IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-F トッププランジャー IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-G トップローラープランジャー(封入) IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-H サイドローラープランジャー IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-I ボールベアリングプランジャー IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト
SZL-WL-J サイドプランジャー IP67 PF1/2 アルミニウムダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink