何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

北米での使用のため、MICRO SWITCH 914CEシリーズ コンパクト封入形スイッチは、信頼性の高い保護を提供するために、フルオロカーボンダイアフラムによるシールを組み込み、NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、および13に加え、IP66、IP67、およびIP68の要件を満たしています。ブートシール付きバージョンは、NEMA 12 要件も満たします(埃、空気中の汚れ、固体汚染物質を含む液体培地)。ケーブルやコネクタおよびベーシックスイッチ端子は、過酷な環境でも優れた耐性を提供できるよう、エポキシシーラントで封入されています。低温アプリケーション(-40°C、-40°Fまで)の場合、CEスイッチは、低温シールおよび潤滑油付きで提供されます。

CEシリーズは、極端な温度となる過酷な屋内生産現場のアプリケーションに加え、屋外の機器にも適用できる、堅牢で汎用性の高いスイッチです。プレーンプランジャー、ローラープランジャー、サイドロータリー、多方向配線、手動操作など広範囲にわたるアクチュエータが利用できます。スイッチは、業界標準のM12マイクロチェンジ4ピンのコネクタでもご利用いただけます。MICRO SWITCH 914CE製品は、北米のcURusだけでなく、欧州のCE要件も満たしています。

ミニチュアおよびコンパクト リミットスイッチ - ハネウェル


文書


914CEシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
914CE1-12 トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 12フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-12A トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 12フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-15 トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 15フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-15A トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 15フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-3 トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 3フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-3A トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 3フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-3AK トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 3フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-3G トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 3フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-3K トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 3フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
914CE1-6 トッププランジャー IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 6フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink