何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

欧州での使用のため、MICRO SWITCH 14CEシリーズ コンパクト封入形スイッチは、信頼性の高い保護を提供するために、フルオロカーボンダイアフラムによるシールを組み込み、IP65、IP66、IP67、およびIP68に加え、NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、および13の要件を満たしています。ブートシール付きバージョンは、NEMA 12要件も満たします(埃、落下する汚れ、固体汚染物質を含む液体培地)。

ケーブルやコネクタおよびベーシックスイッチ端子は、過酷な環境でも優れた耐性を提供できるよう、エポキシシーラントで封入されています。低温アプリケーション(-40°C、-40°Fまで)の場合、CEスイッチは、低温シールおよび潤滑油付きで提供されます。

CEシリーズは、極端な温度となる過酷な屋内生産現場のアプリケーションに加え、屋外の機器にも適用できる、堅牢で汎用性の高いスイッチです。プレーンプランジャー、ローラープランジャー、サイドロータリー、多方向配線、手動操作など広範囲にわたるアクチュエータが利用できます。スイッチは、業界標準のM12マイクロチェンジ4ピンのコネクタでもご利用いただけます。MICRO SWITCH 14CE製品は世界的なCE要件に適合しています。

ミニチュアおよびコンパクト リミットスイッチ - ハネウェル


文書


14CEシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
14CE1-2 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2G トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2GL トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2K トッププランジャー IP66; NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-2L トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 2m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3 トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3A トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3AH トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3G トッププランジャー IP65、NEMA 1、3 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
14CE1-3GK トッププランジャー IP66; NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink