何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル MICRO SWITCH E7/V7シリーズ ミディアムデューティーリミットスイッチは、多様な屋内および屋外のアプリケーション用に設計されています。アルミニウムハウジングへの静電エポキシコーティングが、大抵のアプリケーションでの製品の耐久性を向上させています。E7/V7ファミリーのスイッチは、ハネウェルMICRO SWITCH BZスイッチ要素を組み込んでおり、60年を超えるサービス実績を有する信頼性の高いスナップバネ機構を備えています。Eシリーズスイッチは、サイドマウントを特長とする一方、V7シリーズスイッチはフランジ取付けです。


シールド(プランジャー、ブーツ付き)E7/V7シリーズは、液体や粒子の環境へ曝される可能性のあるアプリケーションに適しています。非密閉型E7/V7シリーズスイッチは、液体または埃の環境に曝されないアプリケーションに最適です。リミットスイッチはコンパクトなサイズであるため、スペースが限られている機器上での取付けを許容します。SPDT(単極ダブルスロー)E7/E7S/V7/E9シリーズのカタログ リスティングは、世界的なアプリケーション用にCEおよびCSA認証取得済みです。DPDT(単極ダブルスロー)E7/E7S/V7/E9シリーズのカタログ リスティングは、数多くのアプリケーション用にCE認証取得済みです。

ミディアムデューティー リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH E7/V7シリーズ ミディアムデューティー リミットスイッチ データシート 英語 2MB
PK 88173:BZE6/V6およびBZG/H封入形スイッチ 取付説明書 英語 657KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ アプリケーションノート 英語 780KB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6封入形スイッチ型番体系図 製品型番体系図 英語 1MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

BZE7シリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
BZE7-2RQ8-C トップローラープランジャ IP50 20 mm [0.79 in] コンジット アルミニウムダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink