何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH OP封入形スイッチは、頑丈なキャストアルミニウムハウジングに密封された精密なスナップアクションスイッチです。カバーとシャフトは湿気や回転操作式スイッチの汚れを防ぎます。Q-プランジャーバージョンのプランジャーは、シールされていません。
シリーズ特殊リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PK 88008:OPスイッチ 取付説明書 英語 317KB
封入形スイッチOPシリーズ カタログ情報 英語 476KB
PK 88012:EX&OP - 交換部品 取付説明書 英語 139KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

OPシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
OP-AR サイドロータリー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR16 サイドロータリー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR20 サイドロータリー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR30 サイドロータリー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR400 サイドロータリー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR50 手動パームボタン NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-AR62 サイドロータリー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-CR クロスローラーアーム(90°回転ローラー) NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-N ブーツシールトッププランジャー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
OP-Q トッププランジャー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink