何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

BAF1シリーズの封入されたアクチュエータバージョンのエラストマーブートは、汚染物質から作動機構や内部の基本的なスイッチを保護します。すべてのバージョンで、カバープレートとエンクロージャ間に密封されたガスケットが装着されています。カバープレートはスイッチを取り外すことなく外すことができるため、配線やスイッチの交換が容易になります。
特殊リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BAF/DTFシリーズ 大容量封入形スイッチ データシート 英語 3MB
PK 88181:タイプF封入形スイッチ 取付説明書 英語 461KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

BAFシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
BAF1-2RN-LH トッププランジャー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN-RH トッププランジャー NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN18-LH ウォブル - コイルバネ NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN18-RH ウォブル - コイルバネ NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN2-LH トップローラーアーム NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN2-RH トップローラーアーム NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN28-LH トップローラーアーム NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN28-RH トップローラーアーム NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN4-LH 手動パームボタン NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト
BAF1-2RN4-RH 手動パームボタン NEMA 1、3、4、13 0.5 in - 14NPT コンジット アルミニウムダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink