何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

本SZL-VL-Sシリーズのミニチュアリミットスイッチは、取り付けスペースが限られている用途向けに設計されています。IP67このスイッチは防水シール定格を持ち、取り付けスペースが限られた用途向けの頑丈で信頼性の高いリミットスイッチが必要なOEM機械装置に最適です。十分な配線スペースを保証することで配線作業が容易になるよう設計されており、さらにワイヤーの終端処理をより迅速かつ効率的に行うケーブルグランド(オプション)を備えています。

本SZL-VL-Sシリーズのスイッチは、ガラス充填されたダイキャスト本体とヘッド、熱可塑性樹脂カバーから成るスプリットハウジング設計が施されています。カバーは取り外しが可能なため、アクセスと設置が容易にできます。モジュール式のアクチュエータヘッドにより、様々な用途のニーズに対応する各種構成が可能です。SZL-VL-Sは全世界で入手可能で、世界中の各種用途に対応する証明書が付随しています。

SZL-VL-Sミニチュアリミットスイッチ


文書


SZL-VL-Sシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
SZL-VL-S-A-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-B-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-C-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-D-N-M トップピンプランジャー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-E-N-M クロスローラープランジャー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-F-N-M ウォブル‐プラスティックロッド付きコイルバネ IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-G-N-M 揺動 - スチールワイヤ IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-H-N-M トップローラープランジャ IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-I-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂
SZL-VL-S-J-N-M サイドロータリー IP67; NEMA 1、12、13 ケーブルグランド 金属および熱可塑性樹脂

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink