何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

スーパーシールド MICRO SWITCH SSCEシリーズ ミニチュアリミットスイッチは、最も過酷な環境における信頼性を目的に設計されています。その堅牢な設計、腐食制限機能、柔軟なPURケーブルとスーパーシールにより、完全に液体に沈めても動作可能です。その小さなサイズにより、限られたスペースでの動作が可能になります。異なるアクチュエータの範囲を備えており、アプリケーションに柔軟性を提供します。
ミニチュアリミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
XP-4049:SSCEシリーズ ミニチュア封入形スイッチ、4号 取付説明書 英語 141KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

SSCEシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
SSCEB31A1B サイドロータリー IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31A2B サイドロータリー - 調整可能 IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31B トッププランジャー IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31C トップローラープランジャ IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31D クロスローラー・プランジャー(90°回転プランジャー) IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31E トッププランジャー IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31F トップローラープランジャ IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト
SSCEB31G クロスローラー・プランジャー(90°回転プランジャー) IP68; NEMA 1、3、6、6P、13 3m ケーブル 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink