何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH SL1シリーズコンパクトリミットスイッチは、感度が高く、長寿命を誇るシールドスイッチです。コンパクトサイズなので、機械や装置全体の小型化に適しています。ご利用可能なバージョンには、金クラッドクロスポイント接点、プリワイヤ、ランプ表示、ローラープランジャによるシールブーツ、様々な作動の可能性が含まれます。
ミニチュアリミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
コンパクトリミットスイッチSL1シリーズ カタログ情報 英語 642KB
PK 88231:ミニチュアSL1封入形スイッチ 取付説明書 英語 303KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

SL1シリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
SL1-A トップローラープランジャ IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-AK トップローラープランジャ IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-B トップローラープランジャ IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-BK トップローラープランジャ IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-D クロスローラー・プランジャー(90°回転プランジャー) IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-DK クロスローラー・プランジャー(90°回転プランジャー) IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-E トップローラープランジャー - ロング IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-EK トップローラープランジャー - ロング IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-F クロスローラー・プランジャー(90°回転プランジャー) IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト
SL1-FK クロスローラー・プランジャー(90°回転プランジャー) IP67; NEMA 3、4、13 ケーブルグランド 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink

致命的エラー: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87