何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル MICRO SWITCH コンパクトリミットスイッチ、NGC シリーズは、ミディアムデューティスイッチの設定可能なプラットフォームで、顧客がSPDT(単極双投)またはDPDT(双極双投)回路から選ぶことができ、NGCシリーズで同じハウジングと設置面積を維持します。MICRO SWITCH NGCシリーズの設定は380000以上あり、グローバル認定を受け、屋内/屋外のアプリケーションでも使用できるようにIP67密閉されています。

お客様にとっての価値

  • 高い費用対効果: SPDTおよびDPDTコンパクトリミットスイッチの単一デバイスを提供し、サプライチェーンを簡素化することでOEMの出費低減をサポート
  • 多目的性: 室内や屋外などさまざまな厳しい条件でも使用でき、信頼性の高い性能を実現する頑丈なパッケージ
  • 構成可能性: ひとつの設計面積における設計の標準化を可能にしつつ、 さまざまな消費電力ニーズを満たします
  • アプリケーションのサポート: 世界中に拠点を置くお客様は、新しいアプリケーションやトラブルシューティングなどで各地域のサポートをご利用いただけます

差別化要因

  • 競合他社の同等のデバイスと比較して2倍の耐衝撃(10g)と振動耐性(50g)を有するNGCシリーズは、最もか過酷な環境条件下でも導入でき、高い信頼性と繰り返し性を実現します
  • 同等のデバイスよりも電流容量範囲が広い(10A)ので、使用用途が広く、プラットフォームを簡単に標準化できます
ミニチュアリミットスイッチ - ハネウェル


文書


NGCシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
NGCMA10AX01A1A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)ケーブル メタル
NGCMA10AX01C ローラープランジャー IP67; NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)ケーブル メタル
NGCMA10AX01M ピンプランジャー、ブートシール付き IP67; NEMA 1、4、12、13 サイド取り出し(右)ケーブル メタル
NGCMB10AX01A1A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01B ピンプランジャー IP67; NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01C ローラープランジャー IP67; NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01L クロスローラープランジャー IP67; NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01M ピンプランジャー、ブートシール付き IP67; NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01N パネルマウント・ピンプランジャー IP67; NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル
NGCMB10AX01P パネル取付けローラープランジャー IP67; NEMA 1、4、12、13 底面部ケーブル メタル

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink